Magnetni ventil VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-F1A
8173207
GTIN 4052568607357
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
660 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno