Filter regulator MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B
8175823
GTIN 4052568613181
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4750 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.35 bar