Ventil za počasen dvig tlaka MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN 4052568625498
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5000 l/min
Delovni tlak
3 bar - 7 bar
Način upravljanja
električno