Predkrmiljen ventil VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N

8178211

GTIN 4052568630249

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
50 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
-0.9 bar - 8 bar