Kabel motorja NEBM-L10G14-EH-7.5-Q6N-LE12
8181669
GTIN 4052568640569
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Hibridna doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
Priključna shema L10
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
7.5 m