Kabel motorja NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12

8181675

GTIN 4052568640620

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Hibridna doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
Priključna shema L5
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
2.5 m