Vklopni ventil MS4-EM1-1/4-F1A

8183561

GTIN 4052568630218

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2200 l/min
Delovni tlak
0 bar - 14 bar
Način upravljanja
ročno