Vklopni ventil MS6-EM1-1/2-F1A

8183562

GTIN 4052568630225

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
8700 l/min
Delovni tlak
0 bar - 18 bar
Način upravljanja
ročno