Pozicionirni regulator CMSH-S-VDE1-D-C-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186700
GTIN 4052568625320
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Temperatura okolice
-40 °C - 80 °C
Analogni vhodi, območje signala
4–20 mA s HART
Delovni tlak
1.4 bar - 8 bar