Tlačni senzor SPAU-V1R-W-Q6D-LK-A-M12U

8187488

GTIN 4052568626853

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
-1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
QS-6
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101