Povezovalni kabel NEBC-D8G4-ES-10-N-S-R3G4-ET

8188948

GTIN 4052568781446

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1 D-kodiran v skladu s standardom EN 61076-2-114
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
RJ45 v skladu z IEC 60603-7-3
Dolžina kabla
10 m