Povezovalni kabel NEBC-R3G4-ES-1-N-S-R3G4-ET

8188952

GTIN 4052568781460

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika
RJ45 v skladu z IEC 60603-7-3
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
RJ45 v skladu z IEC 60603-7-3
Dolžina kabla
1 m