Povezovalni kabel NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET
8188954
GTIN 4052568781484
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika
RJ45 v skladu z IEC 60603-7-3
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
RJ45 v skladu z IEC 60603-7-3
Dolžina kabla
5 m