Ventil za počasen dvig tlaka in odzračevanje MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG-MP1
8190258
GTIN 4052568635626
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4300 l/min
Delovni tlak
3.5 bar - 10 bar
Način upravljanja
električno