Proporcionalni regulator tlaka VEAB-B-26-D14-F-LK-1R1

8191413

GTIN 4052568684211

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica
Električni priključek
M8x1 - Vtič - po EN 60947-5-2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4.5 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3
3 l/min