Magnetni ventil VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN
8192999
GTIN 4052568642150
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
1/4 NPT
Pnevmatični delovni priključek
1/4 NPT
Način upravljanja
električno