Magnetni ventil VUVS-L25-P53U-MD-N14-FN

8193000

GTIN 4052568642167

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
1/4 NPT
Pnevmatični delovni priključek
1/4 NPT
Način upravljanja
električno