Magnetni ventil VUVS-L25-M32U-MD-N14-FN
8193002
GTIN 4052568642181
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
1/4 NPT
Pnevmatični delovni priključek
1/4 NPT
Način upravljanja
električno