Povratno-dušilni ventil VFOF-CE-BAH-Q6-Q6
8193267
GTIN 4052568641320
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
240 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
400 l/min - 460 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-6