Povratno-dušilni ventil VFOF-CE-BAH-Q4-Q4
8193268
GTIN 4052568641337
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
120 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
210 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-4