Tlačni senzor SPAU-V1R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8200258
GTIN 4052568647483
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
-1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
G1/8
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104