Ventil za mehki zagon in hitro odzračevanje MS4-EDE-1/4-V24-AD7-B
8201356
GTIN 4052568785543
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2000 l/min
Delovni tlak
3 bar - 7 bar
Način upravljanja
električno