Ventil za mehki zagon in hitro odzračevanje MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B

8201358

GTIN 4052568785567

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5000 l/min
Delovni tlak
3 bar - 7 bar
Način upravljanja
električno