Vtično-navojni priključek NPQO-D-M5-Q6-P10
8203293
GTIN 4052568659158
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 120 °C