Vtično-navojni priključek NPQO-D-G18-Q4-P10

8203294

GTIN 4052568659165

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
3.2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 120 °C