Vtično-navojni priključek NPQO-D-G18-Q6-P10
8203295
GTIN 4052568659172
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
4.2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 120 °C