Vtično-navojni priključek NPQO-D-G14-Q6-P10

8203297

GTIN 4052568659196

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
4.2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 120 °C