Vtično-navojni priključek NPQO-D-G14-Q8-P10
8203298
GTIN 4052568659301
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
6.2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 120 °C