Vtično-navojni priključek NPQO-D-G14-Q10-P5

8203299

GTIN 4052568659318

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Nazivni premer
7.2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 120 °C