Vtično-navojni priključek L NPQO-L-M5-Q4-P10
8203302
GTIN 4052568659349
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
2.5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C