Vtično-navojni priključek L NPQO-L-M5-Q6-P10

8203303

GTIN 4052568659356

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C