Vtično-navojni priključek L NPQO-L-G14-Q6-P10
8203307
GTIN 4052568659394
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C