Vtično-navojni priključek L NPQO-L-G14-Q10-P5
8203309
GTIN 4052568659417
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Nazivni premer
8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C