Vtično-navojni priključek L NPQO-L-G38-Q12-P5

8203311

GTIN 4052568659431

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Nazivni premer
10 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C