Vtični priključek NPQO-D-Q6-Q4-P10

8203314

GTIN 4052568659462

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
3 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C