Vtični priključek NPQO-D-Q8-E-P10
8203315
GTIN 4052568659479
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
7 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C