Vtični priključek NPQO-D-Q10-Q8-P5

8203318

GTIN 4052568659509

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
7 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C