Vtični priključek NPQO-D-Q12-E-P5
8203319
GTIN 4052568659516
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Nazivni premer
11 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C