Vtični priključek L NPQO-L-Q4-E-P10

8203321

GTIN 4052568659530

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
3 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C