Vtični priključek L NPQO-L-Q10-E-P5
8203324
GTIN 4052568659561
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Nazivni premer
9 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C