Vtični priključek T NPQO-T-Q6-E-P10

8203327

GTIN 4052568659592

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C