Predkrmilje VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
GTIN 4052568772567
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Vzmetna sponka - ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Način pritrditve
CNOMO
Karakteristike tuljave
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529