Predkrmilje VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A

8204401

GTIN 4052568772574

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Vzmetna sponka - ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Način pritrditve
CNOMO
Karakteristike tuljave
6 - 16 V DC: 0,012 - 0,1 W
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529