Krmilni blok VOFT-L14-T62-MZS-G18-1M8RL-2APC
8219318
GTIN 4052568903060
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Delovna napetost
24 V DC
Konstruktivna zgradba
batni drsnik
Način vračanja
mehanska vzmet
Stopnja zaščite
IP65