Povratno-dušilni ventil VFOE-LS-T-G18-Q8-F1A

8224005

GTIN 4052568771836

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za dovajani zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
170 l/min
Zev ključa
13 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-8
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom