Vtično-navojni priključek NPQM-D-G38-Q10-P10-G2
8226843
GTIN 4052568776909
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
8 mm