L vtični priključek NPQM-L-G38-Q10-P10-G2

8226857

GTIN 4052568777043

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
8.5 mm