L vtični priključek NPQM-L-G38-Q12-P10-G2
8226858
GTIN 4052568777050
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
11 mm