Vtični priključek NPQM-D-Q10-E-P10-G2
8226864
GTIN 4052568777111
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
9 mm