T-vtična vez NPQM-T-Q12-E-P10-G2
8226875
GTIN 4052568777227
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
11 mm